Positionstaste, RMQ-Titan, Tasten vorstehend, tastend, schwarz, Frontring Schwarz, Pfeil oben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22S-D4-S-X7

Teilenummer
M22S-D4-S-X7
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.28 €

5 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22 Farbe des Knopfes schwarz Beleuchtbar falsch
Anzahl der Befehlsstellen 4 Tastend wahr Beschriftet wahr
Bauform des Knopfes flach Farbe Frontring schwarz Schutzart (IP), frontseitig IP66
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch
Werkstoff des Frontrings Kunststoff Mit Frontring wahr Bauform der Linse Rund
Schaltfunktion verrastend falsch NEMA-Schutzart, frontseitig 4X

Sie befinden sich auf der Seite für Positionstaste, RMQ-Titan, Tasten vorstehend, tastend, schwarz, Frontring Schwarz, Pfeil oben, die Teilenummer ist M22S-D4-S-X7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22S-D4-S-X7.

Technischer Support