Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M30C-FD-S-X0
Lochdurchmesser(mm) | 30 | Farbe des Knopfes | schwarz | Beleuchtbar | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befehlsstellen | 1 | Tastend | wahr | Beschriftet | wahr |
Bauform des Knopfes | flach | Farbe Frontring | Chrom | Schutzart (IP), frontseitig | IP67/IP69K |
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Mit Schutzabdeckung | falsch |
Werkstoff des Frontrings | Metall | Mit Frontring | wahr | Bauform der Linse | Rund |
Schaltfunktion verrastend | falsch | NEMA-Schutzart, frontseitig | Sonstige |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, schwarz, beschriftet, Frontring Metall, die Teilenummer ist M30C-FD-S-X0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M30C-FD-S-X0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften