Einzelleuchte, 230AC / DC, grün

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-BEL/G24
Z-BEL/G230
Z-BEL/R24
Z-BEL/R230
Z-EL/BL230
Z-EL/G230
Z-EL/OR24
Z-EL/OR230
Z-EL/R230
Z-EL/WH24
Z-EL/WH230
Z-UEL24
Z-UEL230
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochdurchmesser
(mm)
Farbe der Linse Einbautiefe
(mm)
Bemessungsspannung
(V)
Max. Lampenleistung
(W)
Anzahl der Leuchtmelder Bemessungsbetriebsspannung Ue
(V)
Leuchtmittelbestückung Farbe Frontring Breite in Teilungseinheiten Ausführung des elektrischen Anschlusses Breite der Öffnung
(mm)
Farbe der Kalotte Höhe der Öffnung
(mm)
Lampensockel Mit Leuchtmittel Werkstoff des Frontrings Mit Frontring Bauform der Linse Ausführung der Fassung Ausführung der Linse Schutzart (NEMA)

37.06 €

2 28 Arbeitstage --60242--LED-1--grün-Sonstige-------

37.06 €

2 28 Arbeitstage --602302--LED-1--grün-Sonstige-------

37.06 €

2 28 Arbeitstage --60242--LED-1--rot-Sonstige-------

37.06 €

2 28 Arbeitstage 5rot---1110|240-Sonstige-Schraubverbindung0-0-wahrKunststofffalschRundLEDplattSonstige

33.55 €

2 28 Arbeitstage --602302--LED-1--Blau-Sonstige-------

33.55 €

2 5 Arbeitstage --602302--LED-1--grün-Sonstige-------

33.55 €

2 35 Arbeitstage --60242--LED-1--Orange-Sonstige-------

33.55 €

2 5 Arbeitstage --602302--LED-1--Orange-Sonstige-------

33.55 €

2 5 Arbeitstage --602302--LED-1--rot-Sonstige-------

33.55 €

2 28 Arbeitstage 5Weiß---112|24-Sonstige-Schraubverbindung0-0-wahrKunststofffalschRundLEDplattSonstige

33.55 €

2 4 Arbeitstage 5Weiß---1110|240-Sonstige-Schraubverbindung0-0-wahrKunststofffalschRundLEDplattSonstige

33.55 €

2 11 Arbeitstage --60242--LED-1--Sonstige-Sonstige-------

33.55 €

2 35 Arbeitstage --602302--LED-1--Sonstige-Sonstige-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Gleich-/Wechselstrom Schutzart (IP) IP40

Technischer Support