Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Z-DLD/2/24 |
Z-DLD/2/230 |
Z-DLD/WH24 |
Z-DLD/WH230 |
Z-UDL24 |
Z-UDL230 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lochdurchmesser (mm) | Farbe der Linse | Einbautiefe (mm) | Bemessungsspannung (V) | Max. Lampenleistung (W) | Anzahl der Leuchtmelder | Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Leuchtmittelbestückung | Farbe Frontring | Breite in Teilungseinheiten | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Breite der Öffnung (mm) | Farbe der Kalotte | Höhe der Öffnung (mm) | Lampensockel | Mit Leuchtmittel | Werkstoff des Frontrings | Mit Frontring | Bauform der Linse | Ausführung der Fassung | Ausführung der Linse | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.20 € | 2 | 3 Arbeitstage | - | - | 60 | 24 | 4 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Sonstige | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
41.20 € | 2 | 3 Arbeitstage | - | - | 60 | 230 | 4 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Sonstige | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
41.20 € | 2 | 20 Arbeitstage | 5 | Weiß | - | - | - | 2 | 12|24 | - | Sonstige | - | Schraubverbindung | 0 | - | 0 | - | wahr | Kunststoff | falsch | Rund | LED | platt | Sonstige | |||
41.20 € | 2 | 20 Arbeitstage | 5 | Weiß | - | - | - | 2 | 110|240 | - | Sonstige | - | Schraubverbindung | 0 | - | 0 | - | wahr | Kunststoff | falsch | Rund | LED | platt | Sonstige | |||
38.90 € | 2 | 20 Arbeitstage | - | - | 60 | 24 | 2 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Sonstige | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
38.90 € | 2 | 20 Arbeitstage | - | - | 60 | 230 | 2 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Sonstige | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Spannungsart | Gleich-/Wechselstrom | Schutzart (IP) | IP40 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lochdurchmesser(mm)
Farbe der Linse
Einbautiefe(mm)
Bemessungsspannung(V)
Max. Lampenleistung(W)
Anzahl der Leuchtmelder
Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Leuchtmittelbestückung
Farbe Frontring
Breite in Teilungseinheiten
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Breite der Öffnung(mm)
Farbe der Kalotte
Höhe der Öffnung(mm)
Lampensockel
Mit Leuchtmittel
Werkstoff des Frontrings
Mit Frontring
Bauform der Linse
Ausführung der Fassung
Ausführung der Linse
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften