Raumcontroller Touch Komplett

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPAD-00/198
CPAD-00/199
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Ausführung der Oberfläche

169.75 €

1 4 Arbeitstage Weiß9010glänzend

246.65 €

1 4 Arbeitstage schwarz9005matt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse Oberflächenschutz unbehandelt
Mit Display wahr Werkstoffgüte Thermoplast Bussystem KNX falsch
Bussystem Funkbus wahr Bussystem Powernet falsch Busankopplung inklusive wahr
Werkstoff Kunststoff Andere Bussysteme xComfort Anzahl der binären Eingänge 0
Bussystem LON falsch Mit Diebstahl-/Demontageschutz falsch Externe Fühler wahr
Manuelle Sollwertverstellung wahr Parallel-Betrieb möglich wahr Präsenztaster falsch
Schutzart (IP) IP20 Mit LED-Anzeige falsch Transparent falsch
Mit Vor-Ort Bedienung wahr Bussystem KNX-Funk falsch Funk bidirektional wahr
Klasse des Temperaturreglers IV Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)(W) 0.05 Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 0

Technischer Support