Wireless Second Switch, Paket, vorprogrammiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CPAD-00/215

Teilenummer
CPAD-00/215
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

161.79 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Unterputz Bemessungsstrom(A) 10 Bemessungsbetriebsspannung(V) 196|253
Bussystem KNX falsch Bussystem Funkbus wahr Bussystem Powernet falsch
Max. Schaltleistung(VA) 2300 Busankopplung inklusive wahr Max. Anzahl der Schaltausgänge 1
Breite in Teilungseinheiten 3 Max. Schaltstrom(A) 10 Andere Bussysteme Sonstige
Anzahl der binären Eingänge 1 Bussystem LON falsch Geeignet für C-Last wahr
Verschiedene Phasen anschließbar falsch Vor Ort-/Handbedienung wahr Ausgangsleistung(W) 2300
Schutzart (IP) IP20 Mit LED-Anzeige wahr Modulare Erweiterungsmöglichkeit wahr
Bussystem KNX-Funk falsch Funk bidirektional wahr Busmodul abnehmbar falsch
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Wireless Second Switch, Paket, vorprogrammiert, die Teilenummer ist CPAD-00/215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPAD-00/215.

Technischer Support