Schaltgerät 16A mit Eingang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSAU-01/01-16I
CSAU-01/01-16IE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

140.79 €

1 58 Arbeitstage

160.79 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Unterputz Bemessungsstrom(A) 16 Bemessungsbetriebsspannung(V) 230|230
Bussystem KNX falsch Bussystem Funkbus wahr Bussystem Powernet falsch
Max. Schaltleistung(VA) 3680 Busankopplung inklusive wahr Max. Anzahl der Schaltausgänge 1
Breite in Teilungseinheiten 3 Max. Schaltstrom(A) 16 Andere Bussysteme xComfort
Anzahl der binären Eingänge 1 Bussystem LON falsch Geeignet für C-Last wahr
Verschiedene Phasen anschließbar falsch Vor Ort-/Handbedienung wahr Ausgangsleistung(W) 3680
Schutzart (IP) IP20 Mit LED-Anzeige wahr Modulare Erweiterungsmöglichkeit falsch
Bussystem KNX-Funk falsch Funk bidirektional wahr Busmodul abnehmbar wahr
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 18

Technischer Support