SlimLine LED 24V / 4W

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Teilenummer
DNW-SIL/LED/IR/S/MG
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

531.03 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart magnetisch Lampenleistung(W) 4 Spannungsart -
Mit Steckdose falsch Mit Ein-/Ausschalter wahr Mit Lichtsensor wahr
Länge(mm) 430 Werkstoff Aluminum Leuchtmittelbestückung LED not exchangeable
482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecker/Kupplung Bemessungsspannung(V) -
Schutzart (IP) Sonstige Schutzart (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für SlimLine LED 24V / 4W, die Teilenummer ist DNW-SIL/LED/IR/S/MG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DNW-SIL/LED/IR/S/MG.

Technischer Support