Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPAD-00/213
Montageart | Unterputz | Ausführung | Dimmaktor | Anzahl der Ausgänge | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Frequenz(Hz) | 50|50 | Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr |
Bussystem Powernet | falsch | Busankopplung inklusive | wahr | Lastart | Universal and LED Retrofit |
Max. Steuerstrom(mA) | 0 | Spannung(V) | 196|253 | Breite in Teilungseinheiten | 3 |
Andere Bussysteme | Sonstige | Bussystem LON | falsch | Nebenstelleneingang | falsch |
Parallel-Betrieb möglich | falsch | Vor Ort-/Handbedienung | falsch | Ausgangsleistung(W) | 0|250 |
Schutzart (IP) | IP20 | Mit LED-Anzeige | wahr | Leistungszusatz verwendbar | falsch |
Bussystem KNX-Funk | falsch | Funk bidirektional | wahr | Busmodul abnehmbar | falsch |
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 18 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wireless Dim All, Paket, vorprogrammiert, die Teilenummer ist CPAD-00/213.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPAD-00/213.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften