Wireless Ventilation, Paket, vorprogrammiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CPAD-00/216

Teilenummer
CPAD-00/216
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

161.79 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Unterputz Bemessungsstrom(A) 6 Bemessungsbetriebsspannung(V) 230|230
Bussystem KNX falsch Bussystem Funkbus wahr Bussystem Powernet falsch
Max. Schaltleistung(VA) 1380 Busankopplung inklusive wahr Max. Anzahl der Schaltausgänge 2
Breite in Teilungseinheiten 3 Max. Schaltstrom(A) 10 Andere Bussysteme Sonstige
Anzahl der binären Eingänge 0 Bussystem LON falsch Geeignet für C-Last falsch
Verschiedene Phasen anschließbar falsch Vor Ort-/Handbedienung falsch Ausgangsleistung(W) 1380
Schutzart (IP) IP20 Mit LED-Anzeige wahr Modulare Erweiterungsmöglichkeit wahr
Bussystem KNX-Funk falsch Funk bidirektional wahr Busmodul abnehmbar falsch
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Wireless Ventilation, Paket, vorprogrammiert, die Teilenummer ist CPAD-00/216.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPAD-00/216.

Technischer Support