Wireless Heating, Paket, vorprogrammiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CPAD-00/217

Teilenummer
CPAD-00/217
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

348.49 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Unterputz Anzahl der Ausgänge 1 Max. Ausgangsstrom(mA) 10
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last)(A) 10 Bussystem KNX falsch Bussystem Funkbus wahr
Bussystem Powernet falsch Busankopplung inklusive wahr Breite in Teilungseinheiten 3
Andere Bussysteme xComfort Anzahl der binären Eingänge 0 Bussystem LON falsch
Schaltspannung(V) 196|253 Schutzart (IP) IP20 Stellgröße stetig wahr
Stellgröße schaltend falsch Ventilschutzfunktion falsch Handschaltung falsch
Bussystem KNX-Funk falsch Funk bidirektional wahr Busmodul abnehmbar falsch
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Wireless Heating, Paket, vorprogrammiert, die Teilenummer ist CPAD-00/217.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPAD-00/217.

Technischer Support