Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CJAU-01/02
Montageart | Unterputz | Stromart | Wechselstrom | Anzahl der Eingänge | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr | Bussystem Powernet | falsch |
Max. Schaltleistung(VA) | 1380 | Busankopplung inklusive | wahr | Max. Anzahl der Jalousieausgänge | 1 |
Schaltstrom ohmsch(A) | 6 | Breite in Teilungseinheiten | 3 | Andere Bussysteme | xComfort |
Bussystem LON | falsch | Vor Ort-/Handbedienung | wahr | Funktion Schalten | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Mit LED-Anzeige | falsch | Bussystem KNX-Funk | falsch |
Funk bidirektional | wahr | Busmodul abnehmbar | wahr | Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 26 |
Sie befinden sich auf der Seite für Jalousieaktor, die Teilenummer ist CJAU-01/02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJAU-01/02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften