Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSAP-01/FA-12E
Montageart | Aufputz | Bemessungsstrom(A) | 12 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 196|253 |
---|---|---|---|---|---|
Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr | Bussystem Powernet | falsch |
Max. Schaltleistung(VA) | 2760 | Busankopplung inklusive | wahr | Max. Anzahl der Schaltausgänge | 1 |
Breite in Teilungseinheiten | 0 | Max. Schaltstrom(A) | 16 | Andere Bussysteme | xComfort |
Anzahl der binären Eingänge | 0 | Bussystem LON | falsch | Geeignet für C-Last | wahr |
Verschiedene Phasen anschließbar | falsch | Vor Ort-/Handbedienung | wahr | Ausgangsleistung(W) | 2760 |
Schutzart (IP) | IP20 | Mit LED-Anzeige | wahr | Modulare Erweiterungsmöglichkeit | falsch |
Bussystem KNX-Funk | falsch | Funk bidirektional | wahr | Busmodul abnehmbar | falsch |
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaltstecker 12A, R / L / C / LED, EMS, Schuko, die Teilenummer ist CSAP-01/FA-12E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSAP-01/FA-12E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften