Raumcontroller Touch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRCA-00/08
CRCA-00/09
CRCA-00/10
CRCA-00/11
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer (ähnlich)

169.75 €

1 32 Arbeitstage Weiß9010

169.75 €

1 4 Arbeitstage anthrazit7016

169.75 €

1 8 Arbeitstage Weiß9016

169.75 €

1 16 Arbeitstage Weiß9010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse Oberflächenschutz unbehandelt
Mit Display wahr Werkstoffgüte Thermoplast Bussystem KNX falsch
Bussystem Funkbus wahr Bussystem Powernet falsch Busankopplung inklusive wahr
Werkstoff Kunststoff Andere Bussysteme xComfort Anzahl der binären Eingänge 0
Bussystem LON falsch Mit Diebstahl-/Demontageschutz falsch Externe Fühler wahr
Manuelle Sollwertverstellung wahr Parallel-Betrieb möglich wahr Präsenztaster falsch
Schutzart (IP) IP20 Mit LED-Anzeige falsch Transparent falsch
Ausführung der Oberfläche glänzend Mit Vor-Ort Bedienung wahr Bussystem KNX-Funk falsch
Funk bidirektional wahr Klasse des Temperaturreglers IV Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)(W) 0.05
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 0

Technischer Support