Dimmerstecker 0-250W, R / L / C / LED, EMS, Schuko

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDAP-01/FA-1E

Teilenummer
CDAP-01/FA-1E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

216.71 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Ausführung Dimmaktor Anzahl der Ausgänge 1
Frequenz(Hz) 50|50 Bussystem KNX falsch Bussystem Funkbus wahr
Bussystem Powernet falsch Busankopplung inklusive wahr Lastart Universal and LED Retrofit
Max. Steuerstrom(mA) 0 Spannung(V) 196|253 Breite in Teilungseinheiten 0
Andere Bussysteme xComfort Bussystem LON falsch Nebenstelleneingang falsch
Parallel-Betrieb möglich falsch Vor Ort-/Handbedienung wahr Ausgangsleistung(W) 0|250
Schutzart (IP) IP20 Mit LED-Anzeige wahr Leistungszusatz verwendbar falsch
Bussystem KNX-Funk falsch Funk bidirektional wahr Busmodul abnehmbar falsch
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Dimmerstecker 0-250W, R / L / C / LED, EMS, Schuko, die Teilenummer ist CDAP-01/FA-1E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDAP-01/FA-1E.

Technischer Support