Smart-Dimmaktor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDAE-01/04
CDAE-01/05-E
CDAE-01/05-I
CDAU-01/04
CDAU-01/04-E
CDAU-01/04-I
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageart Busankopplung inklusive Nebenstelleneingang Vor Ort-/Handbedienung Ausgangsleistung
(W)
Min. Tiefe der Gerätedose
(mm)

142.79 €

1 4 Arbeitstage Einbauinstallationwahrfalschfalsch0|2500

188.75 €

1 4 Arbeitstage Einbauinstallationwahrfalschfalsch0|5000

188.75 €

1 4 Arbeitstage Einbauinstallationwahrwahrwahr0|5000

115.83 €

1 4 Arbeitstage Unterputzwahrfalschfalsch0|25018

128.82 €

1 4 Arbeitstage Unterputzfalschfalschfalsch0|25018

128.82 €

1 4 Arbeitstage Unterputzwahrwahrwahr0|25018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dimmaktor Anzahl der Ausgänge 1 Frequenz(Hz) 50|50
Bussystem KNX falsch Bussystem Funkbus wahr Bussystem Powernet falsch
Lastart Universal and LED Retrofit Max. Steuerstrom(mA) 0 Spannung(V) 230|230
Breite in Teilungseinheiten 3 Andere Bussysteme xComfort Bussystem LON falsch
Parallel-Betrieb möglich falsch Schutzart (IP) IP20 Mit LED-Anzeige wahr
Leistungszusatz verwendbar falsch Bussystem KNX-Funk falsch Funk bidirektional wahr
Busmodul abnehmbar falsch

Technischer Support