Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CHAU-01/01-1ES |
CHAU-01/01-10E |
CHAU-01/01-16E |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Max. Ausgangsstrom (mA) | Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz | 1 | 1 | |||
138.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Unterputz | 10 | 10 | |||
178.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Unterputz | 16 | 16 |
Loading...
Anzahl der Ausgänge | 1 | Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Bussystem Powernet | falsch | Busankopplung inklusive | wahr | Breite in Teilungseinheiten | 3 |
Andere Bussysteme | Sonstige | Anzahl der binären Eingänge | 0 | Bussystem LON | falsch |
Schaltspannung(V) | 196|253 | Schutzart (IP) | IP20 | Stellgröße stetig | wahr |
Stellgröße schaltend | falsch | Ventilschutzfunktion | falsch | Handschaltung | falsch |
Bussystem KNX-Funk | falsch | Funk bidirektional | wahr | Busmodul abnehmbar | falsch |
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageart
Max. Ausgangsstrom(mA)
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last)(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften