Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSAU-01/01-10I |
CSAU-01/01-10IE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
128.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | |||
151.80 € | 1 | 13 Arbeitstage |
Loading...
Montageart | Unterputz | Bemessungsstrom(A) | 10 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 230|230 |
---|---|---|---|---|---|
Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr | Bussystem Powernet | falsch |
Max. Schaltleistung(VA) | 2300 | Busankopplung inklusive | wahr | Max. Anzahl der Schaltausgänge | 1 |
Breite in Teilungseinheiten | 3 | Max. Schaltstrom(A) | 10 | Andere Bussysteme | xComfort |
Anzahl der binären Eingänge | 1 | Bussystem LON | falsch | Geeignet für C-Last | wahr |
Verschiedene Phasen anschließbar | falsch | Vor Ort-/Handbedienung | wahr | Ausgangsleistung(W) | 2300 |
Schutzart (IP) | IP20 | Mit LED-Anzeige | wahr | Modulare Erweiterungsmöglichkeit | falsch |
Bussystem KNX-Funk | falsch | Funk bidirektional | wahr | Busmodul abnehmbar | wahr |
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 18 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften