Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRCA-00/13
Montageart | Aufputz | Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse | Farbe | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenschutz | unbehandelt | Mit Display | wahr | Werkstoffgüte | Thermoplast |
Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr | Bussystem Powernet | falsch |
Busankopplung inklusive | wahr | Werkstoff | Kunststoff | Andere Bussysteme | xComfort |
Anzahl der binären Eingänge | 0 | Bussystem LON | falsch | Mit Diebstahl-/Demontageschutz | falsch |
Externe Fühler | wahr | Manuelle Sollwertverstellung | wahr | Parallel-Betrieb möglich | wahr |
Präsenztaster | falsch | RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 | Schutzart (IP) | IP20 |
Mit LED-Anzeige | falsch | Transparent | falsch | Ausführung der Oberfläche | matt |
Mit Vor-Ort Bedienung | wahr | Bussystem KNX-Funk | falsch | Funk bidirektional | wahr |
Klasse des Temperaturreglers | IV | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)(W) | 0.05 | Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Raumcontroller Touch, Tiefschwarz, die Teilenummer ist CRCA-00/13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRCA-00/13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften