Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAAE-01/01 |
CAAE-01/02 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
157.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | |||
157.78 € | 1 | 3 Arbeitstage |
Loading...
Montageart | Sonstige | Ausführung | Basismodul | Anzahl der Ausgänge | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr | Bussystem Powernet | falsch |
Busankopplung inklusive | wahr | Breite in Teilungseinheiten | 2 | Andere Bussysteme | xComfort |
Bussystem LON | falsch | Ausgangsspannung(V) | 1|10 | Schutzart (IP) | IP20 |
Mit LED-Anzeige | wahr | Ausgangsstrom(mA) | 20|20 | Bussystem KNX-Funk | falsch |
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften