Thermostat und Feuchtigkeitsregler, Stellbereich 40-90% rel. LF und 0°C-60°C, mit Öffner- und Schließkontakt, Netzspannung 240V, Schutzart IP20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TH-HYG

Teilenummer
TH-HYG
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

324.50 €

1 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit(%) 40|90 Montageart Sonstige Bemessungsspannung(V) 230
Mit Digital-Anzeige falsch Ausführung der Schaltfunktion Wechsler Bemessungsstrom In(A) 0.6

Sie befinden sich auf der Seite für Thermostat und Feuchtigkeitsregler, Stellbereich 40-90% rel. LF und 0°C-60°C, mit Öffner- und Schließkontakt, Netzspannung 240V, Schutzart IP20, die Teilenummer ist TH-HYG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-HYG.

Technischer Support