Bell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ASBELL230

Teilenummer
ASBELL230
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.31 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 230 Montageart Aufputz Gehäusefarbe Grau
Stromart Wechselstrom Lautstärke(dB) 75 Stromaufnahme(A) 0
Tonart Schnellschlag Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Durchmesser Glockenschale(mm) 0
Schutzart (IP) IP20 Trafo eingebaut falsch Schutzart (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Bell, die Teilenummer ist ASBELL230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASBELL230.

Technischer Support