Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-AMC |
SL7-AP24 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Außendurchmesser (mm) | Funktion | Lautstärke (dB) | Art des akustischen Signals | Schutzart (IP) | Ton einstellbar | Betriebsspannung bei AC 50 Hz (V) | Betriebsspannung bei AC 60 Hz (V) | Betriebsspannung bei DC (V) | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.13 € 9.19 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | - | - | 0 | Sonstige | - | - | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | |||
100.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 73 | Dauerton/Pulston | 100 | - | IP66 | wahr | 24|24 | 24|24 | 24|24 | 4X |
Loading...
Spannungsart | Gleich-/Wechselstrom |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe
Außendurchmesser(mm)
Funktion
Lautstärke(dB)
Art des akustischen Signals
Schutzart (IP)
Ton einstellbar
Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V)
Betriebsspannung bei AC 60 Hz(V)
Betriebsspannung bei DC(V)
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften