Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASBUZZ230 |
M22-XAM |
M22-XAMP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Montageart | Gehäusefarbe | Stromart | Lautstärke (dB) | Spannungsart | Stromaufnahme (A) | Tonart | Werkstoff des Gehäuses | Art des akustischen Signals | Schutzart (IP) | Trafo eingebaut | Betriebsspannung bei AC 50 Hz (V) | Betriebsspannung bei AC 60 Hz (V) | Betriebsspannung bei DC (V) | Schutzart (NEMA) | Qualität des gehäusematerials | Gehäuseoberflächenschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 230 | Anbau | Grau | Wechselstrom | 75 | - | 0 | Dauerton | Kunststoff | - | IP20 | falsch | - | - | - | - | Sonstige | Sonstige | |||
22.31 € 9.82 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | - | - | - | 83 | Gleichstrom | - | - | - | Dauerton | - | - | 0|0 | 0|0 | 18|30 | - | - | - | |||
22.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 83 | Gleichstrom | - | - | - | Pulston | - | - | 0|0 | 0|0 | 24|24 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Montageart
Gehäusefarbe
Stromart
Lautstärke(dB)
Spannungsart
Stromaufnahme(A)
Tonart
Werkstoff des Gehäuses
Art des akustischen Signals
Schutzart (IP)
Trafo eingebaut
Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V)
Betriebsspannung bei AC 60 Hz(V)
Betriebsspannung bei DC(V)
Schutzart (NEMA)
Qualität des gehäusematerials
Gehäuseoberflächenschutz
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften