Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DX-LN1-006 |
DX-LN3-004 |
DX-LN3-006 |
DX-LN3-010 |
DX-LN3-016 |
DX-LN3-025 |
DX-LN3-040 |
DX-LN3-080 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schutzart (IP) | Bemessungsinduktivität (mH) | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC (A) | Polzahl, Primärseite | Relative Kurzschlussspannung uk (%) | Bemessungsstrom bei AC (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP20 | 5.05 | 260 | 5.8 | 1 | 4 | 5.8|5.8 | |||
75.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP20 | 7.51 | 550 | 3.9 | 3 | 4 | 3.9|3.9 | |||
85.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP20 | 4.9 | 550 | 6 | 3 | 4 | 6|6 | |||
98.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP20 | 2.94 | 550 | 10 | 3 | 4 | 10|10 | |||
121.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP20 | 1.84 | 550 | 16 | 3 | 4 | 16|16 | |||
160.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP20 | 1.18 | 550 | 25 | 3 | 4 | 25|25 | |||
167.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP20 | 0.64 | 550 | 40 | 3 | 2.5 | 40|40 | |||
256.90 € | 1 | 42 Arbeitstage | IP00 | 0.23 | 550 | 80 | 3 | 2.5 | 80|80 |
Loading...
Geeignet als Entstördrossel | falsch | Bemessungsbetriebsfrequenz(Hz) | 50|60 | Geeignet als Ausgangsdrossel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet als Glättungsdrossel | falsch | Geeignet als Kommutierungsdrossel | falsch | Geeignet als Netzdrossel | wahr |
Resonanzfrequenz(Hz) | 0 | Bemessungstaktfrequenz(kHz) | 0 | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzart (IP)
Bemessungsinduktivität(mH)
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC(A)
Polzahl, Primärseite
Relative Kurzschlussspannung uk(%)
Bemessungsstrom bei AC(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften