Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Primärspannung 1 (V) | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator | Ausgeführt als Trenn-Transformator | Relative Kurzschlussspannung uk (%) | Sekundärspannung 1 (V) | Sekundärspannung 2 (V) | Bemessungsscheinleistung (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 91 | 75 | 230|230 | wahr | wahr | 7.8 | 24|24 | 0|0 | 60 | |||
75.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 91 | 75 | 230|230 | wahr | wahr | 7.8 | 230|230 | 0|0 | 60 | |||
75.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 75 | 400|400 | wahr | wahr | 7.8 | 24|24 | 0|0 | 60 | |||
75.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 91 | 75 | 400|400 | wahr | wahr | 7.8 | 230|230 | 0|0 | 60 | |||
85.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 89 | 230|230 | wahr | wahr | 6.9 | 24|24 | 0|0 | 100 | |||
85.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 89 | 230|230 | wahr | wahr | 6.9 | 230|230 | 0|0 | 100 | |||
85.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 91 | 89 | 400|400 | wahr | wahr | 6.9 | 24|24 | 0|0 | 100 | |||
85.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 89 | 400|400 | wahr | wahr | 6.9 | 230|230 | 0|0 | 100 | |||
114.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 124 | 83 | 230|230 | wahr | wahr | 6.6 | 24|24 | 0|0 | 200 | |||
114.21 € | 1 | 42 Arbeitstage | 106 | 124 | 83 | 230|230 | wahr | wahr | 6.6 | 230|230 | 0|0 | 200 | |||
114.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 106 | 124 | 83 | 400|400 | wahr | wahr | 6.6 | 230|230 | 0|0 | 200 | |||
145.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 121 | 131 | 100 | 230|230 | wahr | wahr | 4.4 | 24|24 | 0|0 | 400 | |||
145.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 121 | 131 | 100 | 230|230 | wahr | wahr | 4.4 | 230|230 | 0|0 | 400 | |||
145.40 € | 1 | 42 Arbeitstage | 121 | 131 | 100 | 400|400 | wahr | wahr | 4.4 | 24|24 | 0|0 | 400 | |||
145.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 121 | 131 | 100 | 400|400 | wahr | wahr | 4.4 | 230|230 | 0|0 | 400 | |||
162.92 € | 1 | 42 Arbeitstage | 121 | 131 | 120 | 230|230 | wahr | wahr | 3.9 | 24|24 | 0|0 | 500630 | |||
162.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 121 | 131 | 120 | 230|230 | wahr | wahr | 3.9 | 230|230 | 0|0 | 500 | |||
162.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 121 | 131 | 120 | 400|400 | wahr | wahr | 3.9 | 230|230 | 0|0 | 500 | |||
226.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 151 | 211 | 124 | 400|400 | wahr | wahr | 3.2 | 230|230 | 0|0 | 800 | |||
105.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 103 | 97 | 230|230 | wahr | wahr | 6.6 | 24|24 | 0|0 | 160 | |||
105.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 103 | 97 | 230|230 | wahr | wahr | 6.6 | 230|230 | 0|0 | 160 | |||
105.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 103 | 97 | 400|400 | wahr | wahr | 6.6 | 24|24 | 0|0 | 160 | |||
105.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 103 | 97 | 400|400 | wahr | wahr | 6.6 | 230|230 | 0|0 | 160 | |||
130.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 106 | 124 | 91 | 230|230 | wahr | wahr | 5.1 | 24|24 | 0|0 | 200 | |||
130.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 106 | 124 | 91 | 230|230 | wahr | wahr | 5.1 | 230|230 | 0|0 | 200 | |||
130.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 124 | 91 | 400|400 | wahr | wahr | 5.1 | 24|24 | 0|0 | 200 | |||
130.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 106 | 124 | 91 | 400|400 | wahr | wahr | 5.1 | 230|230 | 0|0 | 200 | |||
204.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 151 | 211 | 107 | 230|230 | wahr | wahr | 4.1 | 24|24 | 0|0 | 630 | |||
204.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 151 | 211 | 107 | 230|230 | wahr | wahr | 4.1 | 230|230 | 0|0 | 630 | |||
204.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 151 | 211 | 107 | 400|400 | wahr | wahr | 4.1 | 230|230 | 0|0 | 630 | |||
139.10 € | 1 | 42 Arbeitstage | 121 | 131 | 88 | 230|230 | wahr | wahr | 5.5 | 24|24 | 0|0 | 315 | |||
139.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 121 | 131 | 88 | 400|400 | wahr | wahr | 5.5 | 230|230 | 0|0 | 315 | |||
250.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 151 | 211 | 150 | 230|230 | wahr | wahr | 2.9 | 230|230 | 0|0 | 1000 | |||
250.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 151 | 211 | 150 | 400|400 | wahr | wahr | 2.9 | 230|230 | 0|0 | 1000 | |||
314.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 223 | 138 | 400|400 | wahr | wahr | 3 | 230|230 | 0|0 | 1300 | |||
432.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 240 | 142 | 400|400 | wahr | wahr | 2.4 | 230|230 | 0|0 | 1600 | |||
503.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 170 | 154 | 400|400 | wahr | wahr | 2 | 230|230 | 0|0 | 2000 | |||
560.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 240 | 154 | 400|400 | wahr | wahr | 2.4 | 230|230 | 0|0 | 2500 | |||
798.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 290 | 170 | 400|400 | wahr | wahr | 2.1 | 230|230 | 0|0 | 3000 | |||
1,002.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 290 | 200 | 400|400 | wahr | wahr | 2.2 | 230|230 | 0|0 | 4000 | |||
47.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 79 | 230|230 | falsch | falsch | 11 | 24|24 | 0|0 | 60 | |||
47.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 79 | 400|400 | falsch | falsch | 11 | 24|24 | 0|0 | 60 | |||
47.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 79 | 400|400 | falsch | falsch | 11 | 230|230 | 0|0 | 60 | |||
55.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 75 | 230|230 | falsch | falsch | 10 | 24|24 | 0|0 | 100 | |||
55.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 91 | 75 | 230|230 | falsch | falsch | 10 | 230|230 | 0|0 | 100 | |||
55.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 75 | 400|400 | falsch | falsch | 10 | 24|24 | 0|0 | 100 | |||
55.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 75 | 400|400 | falsch | falsch | 10 | 230|230 | 0|0 | 100 | |||
76.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 106 | 124 | 83 | 230|230 | falsch | falsch | 6.8 | 24|24 | 0|0 | 200 | |||
76.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 124 | 83 | 400|400 | falsch | falsch | 6.8 | 24|24 | 0|0 | 200 | |||
76.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 106 | 124 | 83 | 400|400 | falsch | falsch | 6.8 | 230|230 | 0|0 | 200 | |||
120.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 121 | 131 | 88 | 230|230 | falsch | falsch | 5.3 | 24|24 | 0|0 | 400 | |||
120.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 121 | 131 | 88 | 400|400 | falsch | falsch | 5.3 | 24|24 | 0|0 | 400 | |||
96.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 121 | 131 | 88 | 400|400 | falsch | falsch | 5.3 | 230|230 | 0|0 | 400 | |||
130.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 121 | 131 | 100 | 230|230 | falsch | falsch | 4.1 | 24|24 | 0|0 | 500 | |||
130.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 121 | 131 | 100 | 400|400 | falsch | falsch | 4.1 | 24|24 | 0|0 | 500 | |||
109.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 121 | 131 | 100 | 400|400 | falsch | falsch | 4.1 | 230|230 | 0|0 | 500 | |||
193.17 € | 1 | 18 Arbeitstage | 151 | 211 | 124 | 230|230 | falsch | falsch | 2.5 | 24|24 | 0|0 | 800 | |||
164.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 151 | 211 | 124 | 400|400 | falsch | falsch | 2.5 | 230|230 | 0|0 | 800 | |||
65.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 103 | 97 | 230|230 | falsch | falsch | 6.7 | 24|24 | 0|0 | 100 | |||
61.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 103 | 97 | 230|230 | falsch | falsch | 6.7 | 230|230 | 0|0 | 100 |
Loading...
Geeignet für Reiheneinbau | falsch | Leiter-Material | Kupfer | Schutzart (IP) | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Primärspannung 2(V) | 0|0 | Primärspannung 3(V) | 0|0 | Geeignet für Platinenmontage | falsch |
Ringkern | falsch | Ausgeführt als Spar-Transformator | falsch | Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 | B |
Kurzschlussfest | falsch | Primärspannung 10(V) | 0|0 | Primärspannung 4(V) | 0|0 |
Primärspannung 5(V) | 0|0 | Primärspannung 6(V) | 0|0 | Primärspannung 7(V) | 0|0 |
Primärspannung 8(V) | 0|0 | Primärspannung 9(V) | 0|0 | Sekundärspannung 10(V) | 0|0 |
Sekundärspannung 3(V) | 0|0 | Sekundärspannung 4(V) | 0|0 | Sekundärspannung 5(V) | 0|0 |
Sekundärspannung 6(V) | 0|0 | Sekundärspannung 7(V) | 0|0 | Sekundärspannung 8(V) | 0|0 |
Sekundärspannung 9(V) | 0|0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Primärspannung 1(V)
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator
Ausgeführt als Trenn-Transformator
Relative Kurzschlussspannung uk(%)
Sekundärspannung 1(V)
Sekundärspannung 2(V)
Bemessungsscheinleistung(VA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften