Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TR-G2/24 |
TR-G3/8 |
TR-G3/18 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Breite in Teilungseinheiten | Sekundärstromstärke 1 (A) | Sekundärstromstärke 2 (A) | Sekundärstromstärke 3 (A) | Sekundärspannung 1 (V) | Sekundärspannung 2 (V) | Sekundärspannung 3 (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 24 | 0 | |||
31.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 36 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 4 | 8 | 12 | |||
40.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 36 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 8 | 12 |
Loading...
Höhe(mm) | 90 | Art des Trafos | Standardklingeltrafo | Mit Ein-/Ausschalter | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Reiheneinbau | wahr | Max. Ausgangsstrom(mA) | 0 | Länge(mm) | 55 |
Max. Ausgangsleistung(W) | 0 | Kurzschlusssicher | wahr | Eingangsspannung(V) | 230 |
Temperaturschutz | wahr | Max. Verlustleistung(W) | 0 | Geeignet für Anbau | wahr |
Geeignet für Unterputz | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Breite in Teilungseinheiten
Sekundärstromstärke 1(A)
Sekundärstromstärke 2(A)
Sekundärstromstärke 3(A)
Sekundärspannung 1(V)
Sekundärspannung 2(V)
Sekundärspannung 3(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften