Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Farbe | Ausführung | Lochdurchmesser (mm) | Oberflächenschutz | Spannungsart | Schaltstrom (A) | Farbe des Knopfes | Mit Signallampe | Einbautiefe (mm) | Anzahl der Kanäle | Max. Lampenleistung (W) | Beleuchtbar | Werkstoffgüte | Anzahl der Befehlsstellen | Tastend | Bussystem KNX | Bussystem Funkbus | Busankopplung inklusive | Beschriftet | Bauform des Knopfes | Werkstoff | Leuchtmittelbestückung | Farbe Frontring | Breite in Teilungseinheiten | Schutzart (IP), frontseitig | Schaltspannung (V) | Andere Bussysteme | Bussystem LON | RAL-Nummer (ähnlich) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Breite der Öffnung (mm) | Farbe der Kalotte | Höhe der Öffnung (mm) | Lampensockel | Schutzart (IP) | Mit Schutzabdeckung | Werkstoff des Frontrings | Mit Frontring | Transparent | Bauform der Linse | Versorgungsspannung der Lampe (V) | Ausführung der Oberfläche | Schaltfunktion verrastend | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Bussystem KNX-Funk | Lampenspannung (V) | Funk bidirektional | Schutzart (NEMA) | NEMA-Schutzart, frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
49.31 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
51.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
49.31 € | 1 | 51 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
58.53 € | 1 | 41 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
47.98 € | 1 | 46 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
49.31 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
49.31 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Weiß | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
51.81 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Weiß | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
46.05 € | 1 | 40 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | ohne Tastenplatte | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
46.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | ohne Tastenplatte | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
47.30 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | ohne Tastenplatte | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
56.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | ohne Tastenplatte | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 1 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
78.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz | Weiß | Sonstige | - | unbehandelt | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Thermoplast | - | - | falsch | wahr | wahr | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | keine | falsch | 9010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | glänzend | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | |||
83.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz | Weiß | Sonstige | - | unbehandelt | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Thermoplast | - | - | falsch | wahr | wahr | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | keine | falsch | 9010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | glänzend | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | |||
87.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz | Weiß | Sonstige | - | unbehandelt | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Thermoplast | - | - | falsch | wahr | wahr | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | keine | falsch | 9010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | glänzend | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | |||
8.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Blau | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € 4.59 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
18.32 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.28 € 5.29 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | flach | - | - | Chrom | - | IP67 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
18.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.28 € 5.29 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.68 € | 1 | 19 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | flach | - | - | Chrom | - | IP67 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € 4.59 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | - | - | 22 | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
18.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Weiß | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Weiß | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
6.19 € 3.53 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | - | - | 22 | - | - | - | ohne Tastenplatte | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 10 | 6 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Gelb | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
10.96 € | 5 | 8 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | ohne Tastenplatte | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Blau | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
11.24 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 9 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
11.24 € | 5 | 10 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
11.24 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Weiß | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 9 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Gelb | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Blau | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
15.00 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 6 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
15.00 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Weiß | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
15.00 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Weiß | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
12.02 € | 5 | 25 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | ohne Tastenplatte | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Gelb | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
16.05 € | 5 | 18 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
17.01 € | 5 | 28 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
16.05 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
17.01 € | 5 | 28 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | wahr | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
16.05 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
16.05 € | 5 | 28 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Weiß | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | hoch | - | - | Chrom | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | Blau | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | - | schwarz | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 4X |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageart
Farbe
Ausführung
Lochdurchmesser(mm)
Oberflächenschutz
Spannungsart
Schaltstrom(A)
Farbe des Knopfes
Mit Signallampe
Einbautiefe(mm)
Anzahl der Kanäle
Max. Lampenleistung(W)
Beleuchtbar
Werkstoffgüte
Anzahl der Befehlsstellen
Tastend
Bussystem KNX
Bussystem Funkbus
Busankopplung inklusive
Beschriftet
Bauform des Knopfes
Werkstoff
Leuchtmittelbestückung
Farbe Frontring
Breite in Teilungseinheiten
Schutzart (IP), frontseitig
Schaltspannung(V)
Andere Bussysteme
Bussystem LON
RAL-Nummer (ähnlich)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Breite der Öffnung(mm)
Farbe der Kalotte
Höhe der Öffnung(mm)
Lampensockel
Schutzart (IP)
Mit Schutzabdeckung
Werkstoff des Frontrings
Mit Frontring
Transparent
Bauform der Linse
Versorgungsspannung der Lampe(V)
Ausführung der Oberfläche
Schaltfunktion verrastend
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Bussystem KNX-Funk
Lampenspannung(V)
Funk bidirektional
Schutzart (NEMA)
NEMA-Schutzart, frontseitig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften