Schaltgerät 10A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSAU-01/01-10
CSAU-01/01-16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsstrom
(A)
Max. Schaltleistung
(VA)
Max. Schaltstrom
(A)
Ausgangsleistung
(W)

112.82 €

1 4 Arbeitstage 102300102300

123.84 €

1 4 Arbeitstage 163680163680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Unterputz Bemessungsbetriebsspannung(V) 230|230 Bussystem KNX falsch
Bussystem Funkbus wahr Bussystem Powernet falsch Busankopplung inklusive wahr
Max. Anzahl der Schaltausgänge 1 Breite in Teilungseinheiten 3 Andere Bussysteme xComfort
Anzahl der binären Eingänge 0 Bussystem LON falsch Geeignet für C-Last wahr
Verschiedene Phasen anschließbar falsch Vor Ort-/Handbedienung wahr Schutzart (IP) IP20
Mit LED-Anzeige wahr Modulare Erweiterungsmöglichkeit falsch Bussystem KNX-Funk falsch
Funk bidirektional wahr Busmodul abnehmbar wahr Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 18

Technischer Support