Funk Heizkörperthermostat zur automatischen Steuerung von wasserbasierten Heizkörpern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CHVZ-01/05

Teilenummer
CHVZ-01/05
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

171.76 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Anzahl der Ausgänge 0 Max. Ausgangsstrom(mA) 0
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last)(A) 0 Bussystem KNX falsch Bussystem Funkbus wahr
Bussystem Powernet wahr Busankopplung inklusive wahr Breite in Teilungseinheiten 0
Andere Bussysteme xComfort Anzahl der binären Eingänge 0 Bussystem LON falsch
Schaltspannung(V) 0|0 Schutzart (IP) IP20 Stellgröße stetig wahr
Stellgröße schaltend falsch Ventilschutzfunktion wahr Handschaltung wahr
Bussystem KNX-Funk falsch Funk bidirektional wahr Busmodul abnehmbar falsch
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Funk Heizkörperthermostat zur automatischen Steuerung von wasserbasierten Heizkörpern., die Teilenummer ist CHVZ-01/05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHVZ-01/05.

Technischer Support