Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R-SHEAT-20W |
R-SHEAT-50W |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Bemessungsleistung (VA) | Dauerheizleistung bei 10 °C (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.15 € | 1 | 27 Arbeitstage | 132 | 20 | 20 | |||
109.43 € | 1 | 27 Arbeitstage | 252 | 50 | 50 |
Loading...
Breite(mm) | 70 | Tiefe(mm) | 50 | Spannungsart | Wechselstrom |
---|---|---|---|---|---|
Mit Raumthermostat | falsch | Mit Gebläse | falsch | Schutzart (IP) | IP44 |
Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) | 110|250 | Betriebsspannung bei AC 60 Hz(V) | 110|250 | Betriebsspannung bei DC(V) | 0|0 |
Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Bemessungsleistung(VA)
Dauerheizleistung bei 10 °C(W)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften