Strahlungsheizung 100W, Netzspannung 230V AC 50 / 60Hz 5A, Dauerbetrieb, Schutzart IP44

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-HEAT-100W

Teilenummer
R-HEAT-100W
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.54 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 70 Höhe(mm) 175 Tiefe(mm) 50
Spannungsart Wechselstrom Mit Raumthermostat falsch Mit Gebläse falsch
Schutzart (IP) IP44 Bemessungsleistung(VA) 100 Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) 110|250
Betriebsspannung bei AC 60 Hz(V) 110|250 Betriebsspannung bei DC(V) 0|0 Dauerheizleistung bei 10 °C(W) 100
Schutzart (NEMA) Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Strahlungsheizung 100W, Netzspannung 230V AC 50 / 60Hz 5A, Dauerbetrieb, Schutzart IP44, die Teilenummer ist R-HEAT-100W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R-HEAT-100W.

Technischer Support