Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CROU-00/01-S |
CROU-00/01-SL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
82.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | |||
98.10 € | 1 | 24 Arbeitstage |
Loading...
Nennspannung(V) | 230 | Montageart | Unterputz | Anzahl der Phasen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr | Bussystem Powernet | falsch |
Breite in Teilungseinheiten | 3 | Andere Bussysteme | xComfort | Bussystem LON | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Bussystem KNX-Funk | falsch | Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 18 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften