Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CBEU-02/02 |
CBEU-02/03 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bussystem KNX | Bussystem Funkbus | Eingangsspannung (V) | Mit LED-Anzeige | Min. Tiefe der Gerätedose (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | wahr | falsch | 0|0 | falsch | 19 | |||
92.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | falsch | wahr | 230|230 | wahr | 18 |
Loading...
Montageart | Unterputz | Anzahl der Eingänge | 2 | Bussystem Powernet | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Busankopplung inklusive | wahr | Breite in Teilungseinheiten | 3 | Art der Eingangsspannung | Wechselstrom |
Externe Abfragespannung notwendig | falsch | Andere Bussysteme | xComfort | Bussystem LON | falsch |
LED ansteuern | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Bussystem KNX-Funk | falsch |
Funk bidirektional | wahr | Busmodul abnehmbar | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bussystem KNX
Bussystem Funkbus
Eingangsspannung(V)
Mit LED-Anzeige
Min. Tiefe der Gerätedose(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften