Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CCIA-02/01 |
CCIA-03/01 |
NZM-XDMI612 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Montageart | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Betriebsspannung (V) | Bussystem KNX | Bussystem Funkbus | Bussystem Powernet | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Breite in Teilungseinheiten | Spannungsart der Versorgungsspannung | Unterstützt Protokoll für LON | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Unterstützt Protokoll für ASI | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für CAN | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Unterstützt Protokoll für KNX | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Mit Potenzialtrennung | Andere Bussysteme | Bussystem LON | Demontageschutz | Funk-Schnittstelle | IR-Schnittstelle | Protokoll | Providerabhängig | Updatefähig | Visualisierung | Web-Server | Tragschienenmontage möglich | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Systemkomponente | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Mit LED-Anzeige | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Kategorie nach EN 954-1 | Fronteinbau möglich | Rack-Montage möglich | Wand-/Direktmontage möglich | Funkstandard Bluetooth | Funkstandard WLAN 802.11 | IO-Link Master | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Versorgungsspannung bei DC (V) | Funkstandard GPRS | Funkstandard GSM | Funkstandard UMTS | Bussystem KNX-Funk | Funk bidirektional | SIL gemäß IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Aufputz | - | Schnittstelle LAN Systeme | - | - | 5 | falsch | wahr | falsch | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | keine | falsch | falsch | wahr | falsch | TCP/IP | falsch | wahr | falsch | wahr | - | - | - | - | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | wahr | - | |||
493.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Aufputz | - | Schnittstelle LAN Systeme | - | - | 5 | falsch | wahr | falsch | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | keine | falsch | falsch | wahr | falsch | TCP/IP | falsch | wahr | falsch | wahr | - | - | - | - | - | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | wahr | - | |||
1,095.00 € | 1 | 74 Arbeitstage | falsch | falsch | - | 107.5 | - | 90 | 53 | - | - | - | - | falsch | - | Gleichstrom | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wahr | keine | Sonstige | wahr | falsch | falsch | - | falsch | falsch | - | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0|0 | 0|0 | 24|24 | falsch | falsch | falsch | - | - | keine |
Loading...
Schutzart (IP) | IP20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Montageart
Breite(mm)
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Betriebsspannung(V)
Bussystem KNX
Bussystem Funkbus
Bussystem Powernet
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Breite in Teilungseinheiten
Spannungsart der Versorgungsspannung
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Mit Potenzialtrennung
Andere Bussysteme
Bussystem LON
Demontageschutz
Funk-Schnittstelle
IR-Schnittstelle
Protokoll
Providerabhängig
Updatefähig
Visualisierung
Web-Server
Tragschienenmontage möglich
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Systemkomponente
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Mit LED-Anzeige
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Kategorie nach EN 954-1
Fronteinbau möglich
Rack-Montage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
IO-Link Master
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V)
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V)
Versorgungsspannung bei DC(V)
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Funkstandard UMTS
Bussystem KNX-Funk
Funk bidirektional
SIL gemäß IEC 61508
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften