Funktionselement, Schütz, SWD, DIL / MSC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIL-SWD-32-001
DIL-SWD-32-002
PKE-SWD-32
PKE-SWD-SP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Art des Zubehörs Eingangsstrom bei Signal 1
(mA)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Anzahl der digitalen Eingänge Anzahl der digitalen Ausgänge Verzögerungszeit bei Signalwechsel
(ms)
Spannungsart der Versorgungsspannung Unterstützt Protokoll für LON Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY Anzahl der HW-Schnittstellen USB Anzahl der HW-Schnittstellen parallel Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige Mit optischer Schnittstelle Art der Eingangsspannung Unterstützt Protokoll für TCP/IP Unterstützt Protokoll für ASI Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Unterstützt Protokoll für CAN Unterstützt Protokoll für INTERBUS Unterstützt Protokoll für KNX Unterstützt Protokoll für MODBUS Unterstützt Protokoll für Data-Highway Unterstützt Protokoll für DeviceNet Unterstützt Protokoll für SUCONET Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ausgangsstrom
(A)
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Art des Digitalausgangs Ausführung des elektrischen Anschlusses Tragschienenmontage möglich Explosionsschutz-Kategorie für Gas Explosionsschutz-Kategorie für Staub Systemkomponente Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Schutzart (IP) Unterstützt Protokoll für SERCOS Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Kategorie nach EN 954-1 Anzahl der Schnittstellen PROFINET Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless Fronteinbau möglich Rack-Montage möglich Wand-/Direktmontage möglich Funkstandard Bluetooth Funkstandard WLAN 802.11 IO-Link Master Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
(V)
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
(V)
Versorgungsspannung bei DC
(V)
Zulässige Spannung am Ausgang
(V)
Zulässige Spannung am Eingang
(V)
Art der Ausgangsspannung Digitale Eingänge konfigurierbar Digitale Ausgänge konfigurierbar Funkstandard GPRS Funkstandard GSM Funkstandard UMTS SIL gemäß IEC 61508

32.91 €

5 3 Arbeitstage falschwahr453881-3falsch2110|84Gleichstromfalsch00000001falschGleichstromfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahr0.5falschSonstigeFederklemmverbindungfalschkeinekeinewahrfalschfalschIP20falschfalsch100falschfalschfalschfalschfalschfalschkeinefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch0|00|015|1520.4|28.815|15Gleichstromfalschfalschfalschfalschfalschkeine

42.75 €

5 3 Arbeitstage falschwahr453881-3falsch2110|84Gleichstromfalsch00000001falschGleichstromfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahr0.5falschSonstigeFederklemmverbindungfalschkeinekeinewahrfalschfalschIP20falschfalsch100falschfalschfalschfalschfalschfalschkeinefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch0|00|015|1520.4|28.815|15Gleichstromfalschfalschfalschfalschfalschkeine

81.66 €

4 3 Arbeitstage falschwahr453877.3-0falsch0110|84Gleichstromfalsch00000002falschGleichstromfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahr0.5falschSonstigeFederklemmverbindungfalschkeinekeinewahrfalschfalschIP20falschfalsch100falschfalschfalschfalschfalschfalschkeinefalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch0|00|015|1520.4|28.815|15Gleichstromfalschfalschfalschfalschfalschkeine

59.53 €

1 3 Arbeitstage -----Anschlusstechnik----------------------------------------------------------------------

Loading...

  1. 1

Technischer Support