Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XN-16DO-24VDC-0.5A-P |
XN-322-8DO-P05 |
XN-322-12DO-P17 |
XN-322-16DO-P05 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der digitalen Ausgänge | Verzögerungszeit bei Signalwechsel (ms) | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für CAN | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Art des Digitalausgangs | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Zulässige Spannung am Ausgang (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | wahr | 100.8 | 74.1 | 55.4 | 16 | 0|0.3 | wahr | wahr | wahr | wahr | Sonstige | Steckverbindung | 0|29 | |||
123.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | 16.8 | 104.2 | 80.3 | 8 | 0|0.1 | falsch | wahr | falsch | wahr | keine | Schraub-/Federzuganschluss | 0|30 | |||
224.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | wahr | 16.8 | 104.2 | 80.3 | 12 | 0|0.1 | falsch | falsch | falsch | falsch | Sonstige | Schraub-/Federzuganschluss | 0|29 | |||
176.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | wahr | 16.8 | 104.2 | 80.3 | 16 | 0|0.1 | falsch | falsch | falsch | falsch | Sonstige | Schraub-/Federzuganschluss | 0|29 |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Eingangsstrom bei Signal 1(mA) | 0 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 0 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für LON | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Art der Eingangsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Ausgangsstrom(A) | 0.5 |
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | wahr | Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Systemkomponente | wahr | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Fronteinbau möglich | falsch | Rack-Montage möglich | falsch |
Wand-/Direktmontage möglich | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch |
IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 18|30 |
Zulässige Spannung am Eingang(V) | 0|0 | Art der Ausgangsspannung | Gleichstrom | Digitale Eingänge konfigurierbar | falsch |
Digitale Ausgänge konfigurierbar | falsch | Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch |
Funkstandard UMTS | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der digitalen Ausgänge
Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms)
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Art des Digitalausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Zulässige Spannung am Ausgang(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften