Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Eingangsstrom bei Signal 1 (mA) | Anzahl der digitalen Eingänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Ausgangsstrom (A) | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | Digitale Eingänge konfigurierbar | Digitale Ausgänge konfigurierbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.75 € | 1 | 64 Arbeitstage | 60.8 | 156.8 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | wahr | falsch | falsch | |||
281.92 € | 1 | 52 Arbeitstage | 60.8 | 156.8 | 4 | 2 | 2 | 2 | wahr | falsch | falsch | |||
477.42 € | 1 | 25 Arbeitstage | 60.8 | 156.8 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | wahr | falsch | falsch | |||
500.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | 60.8 | 156.8 | 4 | 4 | 4 | 2 | wahr | falsch | falsch | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 60.8 | 156.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | falsch | falsch | falsch | ||
290.42 € | 1 | 64 Arbeitstage | 60.8 | 156.8 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | wahr | falsch | falsch | |||
313.08 € | 1 | 54 Arbeitstage | 60.8 | 156.8 | 0 | 0 | 4 | 2 | wahr | falsch | falsch | |||
425.34 € | 1 | 25 Arbeitstage | 60.8 | 156.8 | 4 | 8 | 8 | 0.5 | wahr | wahr | wahr | |||
356.00 € | 1 | 25 Arbeitstage | 60.8 | 156.8 | 4 | 8 | 0 | 0 | falsch | falsch | falsch | |||
512.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60.8 | 156.8 | 0 | 0 | 8 | 0.5 | wahr | falsch | falsch | |||
477.42 € | 1 | 25 Arbeitstage | 61.6 | 212.6 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | wahr | falsch | falsch | |||
889.67 € | 1 | 25 Arbeitstage | 61.6 | 212.6 | 0 | 8 | 8 | 0.5 | wahr | falsch | falsch | |||
512.83 € | 1 | 52 Arbeitstage | 61.6 | 212.6 | 0 | 0 | 8 | 0.5 | wahr | falsch | falsch | |||
850.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | 61.6 | 212.6 | 4 | 16 | 16 | 0.5 | wahr | wahr | wahr | |||
708.00 € | 1 | 24 Arbeitstage | 61.6 | 212.6 | 4 | 16 | 0 | 0 | falsch | falsch | falsch | |||
963.33 € | 1 | 24 Arbeitstage | 61.6 | 212.6 | 0 | 0 | 16 | 0.5 | wahr | falsch | falsch |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | wahr | Tiefe(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms) | 0.2|0.2 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Art der Eingangsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | wahr | Art des Digitalausgangs | Sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung |
Tragschienenmontage möglich | falsch | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine |
Systemkomponente | wahr | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP69K | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | keine | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | wahr |
Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch |
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 20.4|28.8 | Zulässige Spannung am Ausgang(V) | 20.4|28.8 |
Zulässige Spannung am Eingang(V) | 20.4|28.8 | Art der Ausgangsspannung | Gleichstrom | Funkstandard GPRS | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Eingangsstrom bei Signal 1(mA)
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Ausgangsstrom(A)
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
Digitale Eingänge konfigurierbar
Digitale Ausgänge konfigurierbar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften