SWD-Eingabemodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EU5E-SWD-4AX
EU5E-SWD-4PT
EU5E-SWD-8DX
EU5E-SWD-X8D
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsstrom bei Signal 1
(mA)
Anzahl der digitalen Eingänge Anzahl der digitalen Ausgänge Anzahl der analogen Eingänge Anzahl der analogen Ausgänge Verzögerungszeit bei Signalwechsel
(ms)
Mit optischer Schnittstelle Art der Eingangsspannung Ausgangsstrom
(A)
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Eingang, Strom Eingang, Spannung Eingang, Widerstand Eingang, Widerstandsthermometer Eingang, Thermoelement Eingangssignal konfigurierbar Ausgang, Strom Ausgang, Spannung Ausgangssignal konfigurierbar Auflösung der Analogeingänge
(Bit)
Auflösung der Analogausgänge
(Bit)
Art des Digitalausgangs Ausführung des elektrischen Anschlusses Kategorie nach EN 954-1 Versorgungsspannung bei DC
(V)
Zulässige Spannung am Ausgang
(V)
Zulässige Spannung am Eingang
(V)
Art der Ausgangsspannung Digitale Eingänge konfigurierbar Analoge Eingänge konfigurierbar Analoge Ausgänge konfigurierbar Digitale Ausgänge konfigurierbar Schutzart (NEMA)

238.39 €

1 23 Arbeitstage ---40-----wahrwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch40-Flachsteckverbindung-0|0----wahrwahr--

287.65 €

1 5 Arbeitstage ---40-----falschfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalsch120-Flachsteckverbindung-0|0----wahrwahr--

107.48 €

1 5 Arbeitstage 480--0|0falschGleichstrom0falsch-----------keineSonstigekeine20.4|28.80|020.4|28.8Gleichstromfalsch--falsch-

159.82 €

1 6 Arbeitstage 408--0|0falschGleichstrom0.5wahr-----------SonstigeSonstigekeine20.4|28.820.4|28.80|28.8Gleichstromfalsch--falsch-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich wahr Breite(mm) 35
Höhe(mm) 90 Tiefe(mm) 97 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0 Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr
Tragschienenmontage möglich wahr Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine
Systemkomponente wahr Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Fronteinbau möglich falsch
Rack-Montage möglich falsch Wand-/Direktmontage möglich wahr Funkstandard Bluetooth falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0
Funkstandard GPRS falsch Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch
SIL gemäß IEC 61508 keine

Technischer Support