Aufbauwinkel für Tragschiene

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EPAW-TS

Teilenummer
EPAW-TS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 14 Ausführung Montagesatz
Höhe(mm) 60 Tiefe(mm) 39 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Metall Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Aufbauwinkel für Tragschiene, die Teilenummer ist EPAW-TS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPAW-TS.

Technischer Support