Dach / Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler mit Öffnung für Kabeleinführung BxT=600x249mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BP-TBP-600-CE

Teilenummer
BP-TBP-600-CE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.62 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 615 Höhe(mm) 75
Tiefe(mm) 265 RAL-Nummer 7035 Mit Kabeleinführung wahr
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 600 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 249 Mit Entlüftung falsch
Werkstoff Stahl Geeignet für Außenaufstellung falsch Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung
Geeignet für Dachbeplankung wahr Geeignet für Bodenbeplankung wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Dach / Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler mit Öffnung für Kabeleinführung BxT=600x249mm, die Teilenummer ist BP-TBP-600-CE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BP-TBP-600-CE.

Technischer Support