Rückwand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XSWC2004
XSWC2006
XSWC2008
XSWC2010
XSWC2012
XSWV2004
XSWV2006
XSWV2008
XSWV2010
XVTL-MP/R-8/18
XVTL-R-4/20
XVTL-R-6/20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)
Rastermaß
(mm)

193.12 €

1 10 Arbeitstage 332190742512.5

248.03 €

1 6 Arbeitstage 507190760012.5

459.50 €

1 6 Arbeitstage 707190780012.5

404.56 €

1 4 Arbeitstage 9071907100012.5

452.83 €

1 4 Arbeitstage 11071907120012.5

304.65 €

1 5 Arbeitstage 332190742512.5

397.88 €

1 4 Arbeitstage 507190760012.5

492.76 €

1 6 Arbeitstage 707190780012.5

524.42 €

1 6 Arbeitstage 9071907100012.5

124.54 €

1 11 Arbeitstage 707170780025

72.36 €

1 30 Arbeitstage 332190742512.5

99.03 €

1 9 Arbeitstage 507190760012.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau RAL-Nummer 7035 Mit Kabeleinführung falsch
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0 Werkstoff Stahl Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0
Mit Schloss falsch Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung Geeignet als Seitenwand falsch
Geeignet als Rückwand wahr

Technischer Support