TSG-Bestückungspaket 00

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZSD-BPKT/T/00
ZSD-BPKT/T/05
ZSD-BPKT/T/07
ZSD-BPKT/T/08
ZSD-BPKT/T/13
ZSD-BPKT/T/23
ZSD-BPKT/T/24
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)

109.84 €

1 13 Arbeitstage 113

229.64 €

1 28 Arbeitstage 113

105.34 €

1 4 Arbeitstage 113

90.70 €

1 28 Arbeitstage 113

63.07 €

1 4 Arbeitstage 133

47.42 €

1 28 Arbeitstage 113

38.11 €

1 24 Arbeitstage 113

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 91 Ausführung Sonstige
Tiefe(mm) 77 RAL-Nummer 7035 Max. Belastbarkeit(kg) 0
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0 Werkstoff Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Technischer Support