Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UKBUE35.75
Farbe | Sonstige | Breite(mm) | 65 | Ausführung | Montagesatz |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 92 | Tiefe(mm) | 50 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Kunststoff | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelrangierbügel, die Teilenummer ist UKBUE35.75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UKBUE35.75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften