Deckelscharniere für Schaltkästen und Schaltschränke / DSCH-CI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSCH-CI

Teilenummer
DSCH-CI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.39 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 0 Ausführung Montagesatz
Höhe(mm) 0 Tiefe(mm) 0 RAL-Nummer 7035
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Kunststoff Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Deckelscharniere für Schaltkästen und Schaltschränke / DSCH-CI, die Teilenummer ist DSCH-CI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSCH-CI.

Technischer Support