Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STB4-CI
Breite(mm) | 375 | Ausführung | Sonstige | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
482,6 mm (19 Zoll)-Montage | falsch | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stegbausatz, für Gehäuse, B=375mm, die Teilenummer ist STB4-CI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STB4-CI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften