Bestückungspaket für Spannungsabgriff auf Sammelschiene (ungezählt) mit LS-Schalter auf Geräteträger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSD-SPZ-SET

Teilenummer
ZSD-SPZ-SET
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

167.26 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 91 Ausführung Sonstige
Höhe(mm) 77 Tiefe(mm) 113 RAL-Nummer 7035
Max. Belastbarkeit(kg) - Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Kunststoff Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Bestückungspaket für Spannungsabgriff auf Sammelschiene (ungezählt) mit LS-Schalter auf Geräteträger, die Teilenummer ist ZSD-SPZ-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-SPZ-SET.

Technischer Support