Anreihverbinder, für Tragrahmenprofil, CI-System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARB-ID

Teilenummer
ARB-ID
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.76 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 220 Ausführung Befestigungsprofil
Höhe(mm) 45 Tiefe(mm) 3 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Metall Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Anreihverbinder, für Tragrahmenprofil, CI-System, die Teilenummer ist ARB-ID.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARB-ID.

Technischer Support