Wandbefestigungslasche, Edelstahl, +Schraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BL-CI-VA

Teilenummer
BL-CI-VA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.87 €

5 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 15 Ausführung Montagehalterung
Höhe(mm) 72 Tiefe(mm) 7 RAL-Nummer 0
Werkstoff Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Wandbefestigungslasche, Edelstahl, +Schraube, die Teilenummer ist BL-CI-VA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BL-CI-VA.

Technischer Support