Stromstossschalter +LED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-SB23/SS
Z-SB24/SS
Z-SB230/SS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerspannung 1
(V)
Steuerspannungsart 1 Steuerspannungsart 2

74.79 €

2 19 Arbeitstage 24|24GleichstromGleichstrom

74.79 €

2 17 Arbeitstage 24|24WechselstromWechselstrom

71.08 €

2 32 Arbeitstage 230|230WechselstromWechselstrom

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene Funktion Sonstige Einbautiefe(mm) 60
Breite in Teilungseinheiten 1 Steuerspannung 2(V) 0|0 Frequenz der Steuerspannung 1(Hz) 50|50
Frequenz der Steuerspannung 2(Hz) 0|0 Spannungsart der Versorgungsspannung Wechselstrom Versorgungsspannung(V) 250|250
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)(A) 0 Max. Glühlampenlast(W) 0 Max. Leuchtstofflampenlast(VA) 0
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)(VA) 0 Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)(VA) 0 Handbedienung möglich wahr
Bemessungsschaltstrom(A) 16 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Technischer Support